国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M8
  7. 21 41 000 0018

M8-ACC-NUT M10x1

物料编号: 21 41 000 0018


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M8-ACC-NUT M10x1undefined
六角螺母

M8-ACC-NUT M10x1

物料编号: 21 41 000 0018

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

六角螺母 M10 x 1

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M8
附件种类 六角螺母
附件介绍 M10 x 1
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
PROFINET 是
包装尺寸 25
净重 0.948 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 74153300
GTIN 5713140236158
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400