2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 目标市场
  5. 自动化 PROFINET
  6. 24 05 401 1400

Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE

物料编号: 24 05 401 1400


Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPEHa-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
工业以太网交换机

Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE

物料编号: 24 05 401 1400

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

工业以太网交换机 介质转换器 全千兆以太网 额定电压: 24, 48 端口总数: 2 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1 1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1 工作温度: -40 ... +70 °C

产品详情


标识 Single Pair Ethernet (SPE)
原件 工业以太网交换机
规格 介质转换器
系列 Ha-VIS eCon 3000
以太网类型 全千兆以太网
端口总数 2
固定 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
交換机技术 Store and Forward
框架尺寸 10.24 kB
MAC 台尺寸 1k 入线口
MAC 地址过滤器 LLDP 和 PROFINET PTCP 延迟 (01-80-C0-00-00-0E) 堵塞
分组缓冲器尺寸 1 Megabit
无阻塞 有
服务质量 有
信号针 无
PoE 功能 无
应用领域 室内使用系列
巨型框架支架 有
包装内容 可插拔电源螺栓插针
组装说明
污染等级 2
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +85 °C
相对湿度 0.1 ... 95 % 非冷凝(操作)
0.1 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529 IP30 插配状态
过电压类别 II (400 ≤ CTI < 600)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 铝(阳极)
不锈钢
长度 34 mm
宽度 33 mm
高度 130 mm
EtherNet/IP 否
PROFINET 是
FCC 是
认证 CE
根据要求
规格 EN 55032 排放标准
EN 55035 EMC 抗干扰
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
欧洲海关关税号 85176200
包装尺寸 1
净重 238 g
原产国 德国
GTIN 5713140195219
eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
额定电压 24 V DC
48 V DC
允许电压 16.8 ... 60 V DC
浪涌防护 有
工作电流 ‌80 mA @ 24 V DC
‌45 mA @ 48 V DC
启动电流 <1.3 A @ 24 V DC
<2.2 A @ 48 V DC
过流保护 ‌2 A 输入端
功率消耗 <2.2 W @ 24 V DC
接线方式 可插拔螺栓插针
针数 3
导体截面积 0.08 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
引出线 + / - / FE
反极性保护 有
电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
传输标准 1000BASE-T
传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
自动极性 有
自动协商 有
Auto-MDI(X) 有
传输长度 100 m
1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
数据速率 1000 Mbit/s
传输标准 1000BASE-T1
传输物理学 Twisted Pair 2根电线
配置主-从 通过 DIP-开关
传输长度 40 m
1000 Mbit/s (SPE-Ports) 1
数据速率 1000 Mbit/s