2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 目标市场
  5. 自动化 PROFINET
  6. 24 14 408 0001

Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW

物料编号: 24 14 408 0001


Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWHa-VIS eCon 2080GX-I-AW
工业以太网交换机

Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW

物料编号: 24 14 408 0001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

工业以太网交换机 非管理型 全千兆以太网 额定电压: 24, 48 端口总数: 8 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8 工作温度: -40 ... +70 °C

产品详情


标识 Advanced
原件 工业以太网交换机
规格 非管理型
系列 Ha-VIS eCon 2000
以太网类型 全千兆以太网
端口总数 8
固定 扁平挂墙安装
交換机技术 Store and Forward
框架尺寸 10 kB
MAC 台尺寸 8k 入线口
MAC 地址过滤器 LLDP 和 PROFINET PTCP 延迟 (01-80-C0-00-00-0E) 堵塞
分组缓冲器尺寸 4 Megabit
无阻塞 有
服务质量 有
流量控制 关
信号针 无
PoE 功能 无
应用领域 室内使用系列
巨型框架支架 有
包装内容 可插拔可螺结的插入式电源插针
组装说明
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +85 °C
相对湿度 0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529 IP30 插配状态
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料 (上壳/底座) 铝(阳极)
长度 24 mm
宽度 80.4 mm
高度 113 mm
EtherNet/IP 否
UL / CSA UL 正在准备当中
PROFINET 是
FCC 否
认证 CE
DNV GL 准备中
E1 准备中
规格 EN 61000-6-1 EMC 抗干扰
EN 61000-6-2 EMC 抗干扰
EN 55024 EMC 抗干扰
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
EN 55032 排放标准
FCC 47 FCR Part 15
IEC 60721-3-3 机械稳定性(3M4 级)
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
IEEE 802.3
IEC 61076-3-124 A型
欧洲海关关税号 85176200
包装尺寸 1
净重 181 g
原产国 德国
GTIN 5713140194984
eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
额定电压 24 V DC
48 V DC
允许电压 9 ... 60 V DC
浪涌防护 有
工作电流 ‌190 mA @ 24 V DC
‌100 mA @ 48 V DC
启动电流 ‌1.2 A @ 24 V DC
‌2.7 A @ 48 V DC
过流保护 ‌4 A 输入端
功率消耗 ‌4.6 W @ 24 V DC
‌4.8 W @ 48 V DC
接线方式 可插拔可螺结的插入式电源插针
针数 3
导体截面积 0.14 ... 1.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
引出线 + / - / FE
反极性保护 有
电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
传输标准 10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
自动极性 有
自动协商 有
Auto-MDI(X) 有
传输长度 100 m
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) 8
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1000 Mbit/s
上一页
下一页