中国大陆
FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF
物料编号: 33 02 111 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF
物料编号: 33 02 111 0200 001
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆组装
预装一端
光缆
多模
电缆长度: 20 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 预装一端 |
|---|
| 连接器1 | SCRJ duplex POF |
|---|
| 电缆类别 | 光缆 |
|---|
| 电缆介绍 | 多模 |
|---|
| 芯结构 | 980 / 1000 µm |
|---|
| 电缆长度 | 20 m |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 欧洲海关关税号 | 85447000 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 1 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140150058 |
|---|
| eCl@ss | 27060390 成品数据电缆(未归类) |
|---|
| ETIM | EC002599 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121600 |
|---|