5. 光纤 系统布线
  6. 33 26 231 0200 012

PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m

物料编号: 33 26 231 0200 012


PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20mPP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m
电缆组装

PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m

物料编号: 33 26 231 0200 012

20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长 电缆长度: 20 m

产品详情


连接器1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
显示详细信息
连接器2
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 PushPull XS SFP 热塑性塑料
连接器2 PushPull XS SFP 热塑性塑料
系列 PushPull XS SFP
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
一体成型
用于不封底安装底座,长
芯结构 50 µm
详细资料 按需提供其他电缆长度
电缆长度 20 m
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140281592
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600