中国大陆
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 5m
物料编号: 33 40 020 0202 050
新Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 5m
物料编号: 33 40 020 0202 050
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 系列 | Han® 1A |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 预装一端 |
|---|
| 连接器1 | Han® 1A 公头 |
|---|
| 一体成型 |
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电缆介绍 | 防油 |
|---|
| 电缆长度 | 5 m |
|---|
| 芯数 | 4 |
|---|
| 芯结构 | 4x 2.5 mm² |
|---|
| 针数 | 3 |
|---|
| 接地针 | 是 |
|---|
| 锁定类型 | 单锁扣 |
|---|
| 详细资料 | 不得在带负载情况下插拔。 |
|---|
| 组装和安装必须由合格的电工进行。 |
| IP66 / IP67,在插配的电缆至电缆位置 |
| 额定电流 | 16 A |
|---|
| 额定电压 | 400 V |
|---|
| 额定电压相-地 | 300 V |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +80 °C 未移动 |
|---|
| -15 ... +80 °C 已移动 |
| 插拔次数 | ≥ 100 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 插配状态 |
|---|
| IP66 插配状态 |
| IP67 插配状态 |
| 电缆直径 | 9.2 mm |
|---|
| 材料(电缆) | PVC |
|---|
| 颜色(电缆) | 灰色 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 包装尺寸 | 2 |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| GTIN | 5713140237032 |
|---|
| eCl@ss | 27060311 装配好的传感器执行器线 |
|---|
| ETIM | EC001855 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121604 |
|---|