5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 33 45 232 0040 003

PP RJ45 OV, PP cable Hood,0,4m, 26/7,PUR

物料编号: 33 45 232 0040 003


PP RJ45 OV, PP cable Hood,0,4m, 26/7,PUR

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PP RJ45 OV, PP cable Hood,0,4m, 26/7,PUR

物料编号: 33 45 232 0040 003

0.4 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.4 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.4 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 RJ45
连接器2 HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
母头
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 0.4 m
极限温度 [-35] ... [+70 °C]
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 0.1 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140150522
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600