2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 010 1822 005

ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m

物料编号: 33 48 010 1822 005


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5mundefined
电缆组装

ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m

物料编号: 33 48 010 1822 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, blue
显示详细信息
连接器1
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
显示详细信息
连接器2
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
显示详细信息
类别 系统布线
系列 HARTING ix Industrial®
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® A型
连接器2 HARTING ix Industrial® A型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 0.5 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
编码 A型
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -20 ... +60 °C
材料(电缆) FRNC (LSZH)
颜色(电缆) 蓝
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 61034 烟密度
包装尺寸 1
净重 34 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140258990
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600