2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® F+B
  7. 33 50 300 0140 100

F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m

物料编号: 33 50 300 0140 100


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m

物料编号: 33 50 300 0140 100

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 混合电缆 (铜/铜) 电缆长度: 10 m

产品详情


电缆类别
Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2
显示详细信息
连接器1
FEMALE CONTACTS, SILVER PLATED
显示详细信息
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
显示详细信息
Han F+B hood-gg-M25 black
显示详细信息
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22
显示详细信息
类别 系统布线
系列 Han® F+B
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 母头
上壳
电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
电缆长度 10 m
芯数 13
芯结构 2x 2x AWG 22
2x 0.75 mm²
2x 1.5 mm²
5G 2.5 mm²
针数 12
数据插针 4
信号针数 4
电源针数 4
接地针 是
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 250 V
额定脉沖电压(信号) 4 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 20 A
额定电压(电源) 400 V
额定脉沖电压(电源) 6 kV
污染等级(电源) 3
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -40 ... +90 °C 未移动
-30 ... +90 °C 已移动
防护等级符合 IEC 60529 IP69
电缆直径 16.5 mm
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料(电缆) 聚烯烃共聚物
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
认证 Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
Ecolab Topactive OKTO
包装尺寸 1
净重 4,500 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140238275
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页