2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. Han® 系统电缆
  6. Han® F+B
  7. 33 50 410 0306 050

Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m

物料编号: 33 50 410 0306 050


Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m

物料编号: 33 50 410 0306 050

5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 公头
上壳
系列 Han® F+B
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 17
芯结构 0.5 mm²
针数 17
接地针 是
电缆长度 5 m
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
极限温度 -20 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529 IP69
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
ECHA SCIP 编号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 不包含
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
PFAS 有
PFAS 物质 Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS)
Fluoroelastomers
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
认证 Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
规格 EN 50525-1
IEC 60228
EN 50363-3
EN 50363-10-2
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1,200 g
原产国 德国
GTIN 5713140238176
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604