中国大陆
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
物料编号: 33 50 420 0306 050
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
物料编号: 33 50 420 0306 050
查看价格和供应情况。
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 预装一端 |
|---|
| 连接器1 | 母头 |
|---|
| 上壳 |
| 系列 | Han® F+B |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 芯数 | 17 |
|---|
| 芯结构 | 0.5 mm² |
|---|
| 针数 | 17 |
|---|
| 接地针 | 是 |
|---|
| 电缆长度 | 5 m |
|---|
| 额定电流 | 10 A |
|---|
| 额定电压 | 400 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 6 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 极限温度 | [-20] ... [+80 °C] 已移动 |
|---|
| [-40] ... [+80 °C] 未移动 |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP69 |
|---|
| 最小弯曲半径 | 10x 电缆直径 (反复弯曲) |
|---|
| 5x 电缆直径 (单次弯曲) |
| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
|---|
| 颜色(电缆) | 灰色 |
|---|
| 认证 | Ecolab Topactive 200 |
|---|
| Ecolab Topactive 500 |
| Ecolab Topactive OKTO |
| Ecolab Topax 66 |
| Ecolab Topax 990 |
| 规格 | EN 50525-1 |
|---|
| IEC 60228 |
| EN 50363-3 |
| EN 50363-10-2 |
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140238206 |
|---|
| eCl@ss | 27060311 装配好的传感器执行器线 |
|---|
| ETIM | EC001855 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121604 |
|---|