3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® F+B
  7. 33 50 430 0339 010

Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m

物料编号: 33 50 430 0339 010


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0mundefined
新电缆组装

Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m

物料编号: 33 50 430 0339 010

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


类别 系统布线
系列 Han® F+B
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 公头
不封底安装底座
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 1 m
芯数 17
芯结构 0.5 mm²
针数 17
接地针 是
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
极限温度 -5 ... +70 °C 已移动
-30 ... +80 °C 未移动
最小弯曲半径 4x 电缆直径 (单次弯曲)
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
绿色-黄色
规格 EN 50525-2-31
IEC 60227-3
IEC 60228
EN 50363-3
IEC 60332-1-2 阻燃性
包装尺寸 1
净重 200 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140238237
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604