中国
Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 1m
物料编号: 33 50 505 0808 010
Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 1m
物料编号: 33 50 505 0808 010
查看价格和供应情况。
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 两端预接 |
|---|
| 连接器1 | Han® 1A |
|---|
| 连接器2 | Han® 1A |
|---|
| 系列 | Han® 1A |
|---|
| 锁定类型 | 单锁扣 |
|---|
| 芯数 | 8 |
|---|
| 芯结构 | 4x 2x AWG 26/7 |
|---|
| 编码 | X编码 |
|---|
| 详细资料 | 不得在带负载情况下插拔。 |
|---|
| 组装和安装必须由合格的电工进行。 |
| 电缆长度 | 1 m |
|---|
| 极限温度 | -20 ... +80 °C 未移动 |
|---|
| -20 ... +80 °C 已移动 |
| 传输特性 | Cat. 6A EA 级,到 500 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2.5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料(电缆) | PVC |
|---|
| 颜色(电缆) | 黄 |
|---|
| 规格 | EN 50173-1 |
|---|
| IEC 60332-1-2 |
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 原产国 | 罗马尼亚 |
|---|
| GTIN | 5713140244245 |
|---|
| eCl@ss | 27060311 装配好的传感器执行器线 |
|---|
| ETIM | EC001855 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121604 |
|---|