2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 33 53 211 0200 002

FO CABLE ASSY-20M-2xPP Metal SCRJ MM POF

物料编号: 33 53 211 0200 002


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

FO CABLE ASSY-20M-2xPP Metal SCRJ MM POF

物料编号: 33 53 211 0200 002

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 多模 电缆长度: 20 m

产品详情


电缆类别
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
显示详细信息
连接器1
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
显示详细信息
连接器2
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
显示详细信息
类别 系统布线
系列 Han® PushPull (V14)
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® PushPull (V14) 金属
SCRJ duplex POF
连接器2 Han® PushPull (V14) 金属
SCRJ duplex POF
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
电缆长度 20 m
芯结构 980 / 1000 µm
电缆直径 8 mm
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 1,298 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85447000
GTIN 5713140150829
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600