5. 光纤 系统布线
  6. 33 54 211 0200 001

FO CABLE ASSY-20M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM

物料编号: 33 54 211 0200 001


FO CABLE ASSY-20M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

FO CABLE ASSY-20M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM

物料编号: 33 54 211 0200 001

20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 单模 电缆长度: 20 m

产品详情


连接器1
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
显示详细信息
连接器2
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® 3 A 金属
2x LC duplex
连接器2 Han® 3 A 金属
2x LC duplex
电缆类别 光缆
电缆介绍 单模
芯结构 9 / 125 µm
电缆长度 20 m
电缆直径 9.5 mm
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 捷克
GTIN 5713140151048
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600