国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 光纤电缆
  6. 玻璃光纤电缆
  7. 33 58 751 0100 001

HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-10M,RING

物料编号: 33 58 751 0100 001


HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-10M,RING

图片仅供参考。请参阅产品说明。

光缆

HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-10M,RING

物料编号: 33 58 751 0100 001

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

光缆 多模 62.5 / 125 µm PUR (聚氨酯) 电缆长度: 10 m

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
芯结构 62.5 / 125 µm
电缆长度 10 m
电缆直径 7 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 1
净重 500 g
原产国 德国
GTIN 5713140273894
净重 36 g/m
eCl@ss 27061803 光缆
ETIM EC000034
UNSPSC 24.0 26121607