2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 框架
  7. 39 50 000 0100

Single Frame, Ni plated, plastic cover

物料编号: 39 50 000 0100


Single Frame, Ni plated, plastic cover

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Single Frame, Ni plated, plastic coverSingle Frame, Ni plated, plastic cover
框架

Single Frame, Ni plated, plastic cover

物料编号: 39 50 000 0100

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

框架 单, 金属版本,镀镍(导电), 透明塑料保护盖 压铸锌

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 框架
规格 单
金属版本,镀镍(导电)
透明塑料保护盖
极限温度 -10 ... +60 °C
存储温度 -25 ... +60 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 光滑表面
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 200 g
原产国 德国
GTIN 5713140154759
eCl@ss 27182810 覆盖/内镶板识别标签(机箱)
ETIM EC002617
UNSPSC 24.0 39121321