中国大陆
Double Frame, Ni plated, plastic cover
物料编号: 39 50 000 0200
Double Frame, Ni plated, plastic cover
物料编号: 39 50 000 0200
查看价格和供应情况。
属性概览
框架
双, 金属版本,镀镍(导电), 透明塑料保护盖
压铸锌
产品详情
| 类别 | 插座 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han-Port® |
|---|
| 原件 | 框架 |
|---|
| 规格 | 双 |
|---|
| 金属版本,镀镍(导电) |
| 透明塑料保护盖 |
| 极限温度 | -10 ... +60 °C |
|---|
| 存储温度 | -25 ... +60 °C |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 材料 (上壳/底座) | 压铸锌 |
|---|
| 表面(上壳/底座) | 光滑表面 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 394 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140154780 |
|---|
| eCl@ss | 27182810 覆盖/内镶板识别标签(机箱) |
|---|
| ETIM | EC002617 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121321 |
|---|