2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 框架
  7. 39 50 000 0210

Double Frame, Ni plated, metal cover

物料编号: 39 50 000 0210


Double Frame, Ni plated, metal coverDouble Frame, Ni plated, metal cover

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Double Frame, Ni plated, metal coverDouble Frame, Ni plated, metal coverDouble Frame, Ni plated, metal cover
框架

Double Frame, Ni plated, metal cover

物料编号: 39 50 000 0210

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

框架 双, 金属版本,镀镍(导电), 金属保护盖,镀镍 压铸锌

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 框架
规格 双
金属版本,镀镍(导电)
金属保护盖,镀镍
极限温度 -10 ... +60 °C
存储温度 -25 ... +60 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 光滑表面
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 0.5 g
原产国 德国
GTIN 5713140154797
eCl@ss 27182810 覆盖/内镶板识别标签(机箱)
ETIM EC002617
UNSPSC 24.0 39121321
上一页
下一页