2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 框架
  7. 39 50 000 0400

Han-Port double frame, plastic

物料编号: 39 50 000 0400


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Port double frame, plasticundefinedHan-Port double frame, plastic
框架

Han-Port double frame, plastic

物料编号: 39 50 000 0400

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

框架 双, 塑料版本,PBT黑色, PC透明塑料保护盖 热塑性塑料

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 框架
规格 双
塑料版本,PBT黑色
PC透明塑料保护盖
极限温度 -10 ... +60 °C
存储温度 -25 ... +60 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
UL / CSA UL 508 NITW2.E472460
CSA-C22.2 No. 14-95 NITW8.E472460
包装尺寸 1
净重 190 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140154827
eCl@ss 27182810 覆盖/内镶板识别标签(机箱)
ETIM EC002617
UNSPSC 24.0 39121321