中国大陆
Plug socket module Germany w. LED (VDE)
物料编号: 39 50 001 0001
Plug socket module Germany w. LED (VDE)
物料编号: 39 50 001 0001
查看价格和供应情况。
属性概览
插座
带LED显示, 后面板接线
德国 (VDE)
螺栓接线
16 A
250 V AC
50 Hz
导体截面积: 6 mm²
热塑性塑料
产品详情
| 类别 | 插座 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han-Port® |
|---|
| 原件 | 插座 |
|---|
| 规格 | 带LED显示 |
|---|
| 后面板接线 |
| 导体截面积 (mm²) | 6 mm² |
|---|
| 安装深度 | 62 mm |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 热塑性塑料 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 150 g |
|---|
| 原产国 | 比利时 |
|---|
| GTIN | 5713140154872 |
|---|
| eCl@ss | 27144042 插座 |
|---|
| ETIM | EC000450 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121406 |
|---|
| 供应电压 | 250 V AC |
|---|
| 额定电流 | 16 A |
|---|
| 额定频率 | 50 Hz |
|---|