电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 插座
  7. 39 50 001 0002

Plug socket module Germany yellow (VDE)

物料编号: 39 50 001 0002


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

undefinedPlug socket module Germany yellow (VDE)
插座

Plug socket module Germany yellow (VDE)

物料编号: 39 50 001 0002

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插座 用于总开关前安装, 后面板接线 德国 (VDE) 螺栓接线 ‌16 A 250 V AC ‌50 Hz 导体截面积: 6 mm² 热塑性塑料

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 插座
规格 用于总开关前安装
后面板接线
接线方式 螺栓接线
应用领域 德国 (VDE)
供应电压 250 V AC
额定电流 ‌ 16 A
额定频率 ‌ 50 Hz
导体截面积 (mm²) 6 mm²
安装深度 62 mm
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 145 g
原产国 比利时
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140154889
eCl@ss 27144042 插座
ETIM EC000450
UNSPSC 24.0 39121406