电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 插座
  7. 39 50 001 0004

Plug socket module USA/Japan (NEMA 5-15)

物料编号: 39 50 001 0004


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Plug socket module USA/Japan (NEMA 5-15)undefinedPlug socket module USA/Japan (NEMA 5-15)
插座

Plug socket module USA/Japan (NEMA 5-15)

物料编号: 39 50 001 0004

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插座 手指保护 美国, 日本 螺栓接线 ‌15 A 125 V AC ‌60 Hz 导体截面积: 2.5 mm² 热塑性塑料

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 插座
规格 手指保护
接线方式 螺栓接线
应用领域 美国
日本
供应电压 125 V AC
额定电流 ‌ 15 A
额定频率 ‌ 60 Hz
导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
安装深度 30 mm
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 1
净重 80.775 g
原产国 匈牙利
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140154896
eCl@ss 27144042 插座
ETIM EC000450
UNSPSC 24.0 39121406