2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 插座
  7. 39 50 001 0006

Plug socket module UK (BS)

物料编号: 39 50 001 0006


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Plug socket module UK (BS)undefinedPlug socket module UK (BS)
插座

Plug socket module UK (BS)

物料编号: 39 50 001 0006

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插座 手指保护 英国 (BS) 螺栓接线 ‌13 A 250 V AC 50, 60 导体截面积: 4 mm² 热塑性塑料

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 插座
规格 手指保护
接线方式 螺栓接线
应用领域 英国 (BS)
供应电压 250 V AC
额定电流 ‌ 13 A
额定频率 ‌ 50 Hz
‌ 60 Hz
导体截面积 (mm²) 4 mm²
安装深度 30 mm
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
认证 CE
包装尺寸 1
净重 83 g
原产国 匈牙利
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140154919
eCl@ss 27144042 插座
ETIM EC000450
UNSPSC 24.0 39121406