中国大陆
Plug socket module Denmark
物料编号: 39 50 001 0017
Plug socket module Denmark
物料编号: 39 50 001 0017
查看价格和供应情况。
属性概览
插座
丹麦
弹片接线
13 A
250 V AC
50 Hz
导体截面积: 2.5 mm²
热塑性塑料
产品详情
| 类别 | 插座 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han-Port® |
|---|
| 原件 | 插座 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 2.5 mm² |
|---|
| 安装深度 | 20 mm |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 热塑性塑料 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 74.3 g |
|---|
| 原产国 | 捷克 |
|---|
| GTIN | 5713140154957 |
|---|
| eCl@ss | 27144042 插座 |
|---|
| ETIM | EC000450 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121406 |
|---|
| 供应电压 | 250 V AC |
|---|
| 额定电流 | 13 A |
|---|
| 额定频率 | 50 Hz |
|---|