2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 插座
  7. 39 50 001 0331

Plug socket module Brazil

物料编号: 39 50 001 0331


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Plug socket module BrazilundefinedPlug socket module Brazil
插座

Plug socket module Brazil

物料编号: 39 50 001 0331

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插座 巴西 螺栓接线 ‌10 A 250 V AC ‌60 Hz 导体截面积: 2.5 mm² 热塑性塑料

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 插座
接线方式 螺栓接线
应用领域 巴西
供应电压 250 V AC
额定电流 ‌ 10 A
额定频率 ‌ 60 Hz
导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
安装深度 30 mm
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 66.77 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140154971
eCl@ss 27144042 插座
ETIM EC000450
UNSPSC 24.0 39121406