2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 插座
  7. 39 50 001 0458

Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout

物料编号: 39 50 001 0458


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakoutundefinedHan-Port Combi insert CHN/HIFF breakout
插座

Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout

物料编号: 39 50 001 0458

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插座 2 HIFF 数据模块的开孔 中国 螺栓接线 ‌10 A 250 V AC ‌50 Hz 导体截面积: 4 mm² 热塑性塑料

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 插座
规格 2 HIFF 数据模块的开孔
接线方式 螺栓接线
应用领域 中国
供应电压 250 V AC
额定电流 ‌ 10 A
额定频率 ‌ 50 Hz
导体截面积 (mm²) 4 mm²
安装深度 43 mm
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 75 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140190436
eCl@ss 27144042 插座
ETIM EC000450
UNSPSC 24.0 39121406