中国
Gender Changer RJ45, f-f
物料编号: 39 50 904 0010
Gender Changer RJ45, f-f
物料编号: 39 50 904 0010
查看价格和供应情况。
属性概览
转接口
RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类
产品详情
| 类别 | 插座 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han-Port® |
|---|
| 原件 | 转接口 |
|---|
| 规格 | RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 11.33 g |
|---|
| 原产国 | 台湾 |
|---|
| GTIN | 5713140155244 |
|---|
| eCl@ss | 27440392 连接器(附件) |
|---|
| ETIM | EC002939 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|