2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 转接口
  7. 39 50 904 0050

Gender Changer SUB-D25, f-f

物料编号: 39 50 904 0050


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

转接口

Gender Changer SUB-D25, f-f

物料编号: 39 50 904 0050

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

转接口 D-Sub 3, 25 针, 母/母

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 转接口
规格 D-Sub 3
25 针
母/母
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
净重 19.33 g
原产国 台湾
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140155299
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001132
UNSPSC 24.0 39121469