4. 61 03 000 0042

Blanking piece for metal hood 9-37 poles

物料编号: 61 03 000 0042


Blanking piece for metal hood 9-37 poles

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Blanking piece for metal hood 9-37 polesBlanking piece for metal hood 9-37 poles
盲孔封圈

Blanking piece for metal hood 9-37 poles

物料编号: 61 03 000 0042

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

盲孔封圈 用于上売/底座 尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 盲孔封圈
附件介绍 用于上売/底座
尺寸 D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
D-Sub 4
环境温度 -20 ... +90 °C
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 3.2 g
原产国 中国
GTIN 5713140156784
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400