中国大陆
Cable clamp metal hood 9-37P dia.7-10mm
物料编号: 61 03 000 0044
Cable clamp metal hood 9-37P dia.7-10mm
物料编号: 61 03 000 0044
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 7 ... 10 mm
产品详情
类别 | 附件 |
---|
附件种类 | 电缆紧固夹 |
---|
附件介绍 | D-Sub 1 ... 4 |
---|
环境温度 | -20 ... +90 °C |
---|
电缆直径 | 7 ... 10 mm |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
加州 65 号提案物质 | 不包含 |
---|
包装尺寸 | 10 |
---|
净重 | 18.75 g |
---|
原产国 | 中国 |
---|
欧洲海关关税号 | 85389099 |
---|
GTIN | 5713140156791 |
---|
eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
---|
ETIM | EC002943 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121400 |
---|