中国大陆
Crimphuelse 8,5 - 9,5
物料编号: 61 03 000 0052
Crimphuelse 8,5 - 9,5
物料编号: 61 03 000 0052
查看价格和供应情况。
属性概览
压接套管
内径: 8.5 mm
外径: 9.5 mm
产品详情
| 环境温度 | -20 ... +90 °C |
|---|
| 内径 | 8.5 mm |
|---|
| 外径 | 9.5 mm |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 1.642 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140156876 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|