中国大陆
InduCom c-clamp 9-37P dia.11-14mm bulk
物料编号: 61 03 000 0148 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.11-14mm bulk
物料编号: 61 03 000 0148 280
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 11 ... 14 mm
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 电缆紧固夹 |
|---|
| 附件介绍 | D-Sub 1 ... 4 |
|---|
| 环境温度 | -20 ... +90 °C |
|---|
| 电缆直径 | 11 ... 14 mm |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 14.6 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140229662 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|