4. 61 03 000 0214 280

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk

物料编号: 61 03 000 0214 280


InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆紧固夹

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk

物料编号: 61 03 000 0214 280

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固夹 D-Sub 1 ... 4 电缆直径: 9 ... 12 mm

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆紧固夹
附件介绍 D-Sub 1 ... 4
环境温度 -20 ... +90 °C
电缆直径 9 ... 12 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PROFINET 否
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 10.1 g
原产国 中国
GTIN 5713140229679
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400