4. 61 03 001 2013 010

InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o

物料编号: 61 03 001 2013 010


InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o

图片仅供参考。请参阅产品说明。

InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40 w/oInduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o
底座外壳

InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o

物料编号: 61 03 001 2013 010

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底座外壳 不带内接地 尺寸: D-Sub 1 带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC 40°边出线 1x 材料 (上壳/底座): 压铸锌 防护等级: IP30

产品详情


类别 上売/底座
标识 InduCom
系列 D-Sub
上壳/底座类型 底座外壳
上壳/底座介绍 不带内接地
锁定类型 带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
尺寸 D-Sub 1
版本 40°边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x
应力消除件 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
接地 无内接地板
2 个组件 有
可分离 有
环境温度 -55 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
‌0.4 Nm 锁止螺钉
防护等级符合 IEC 60529 IP30
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 压铸锌
材料(螺栓) 钢、镀镍
长度 34.7 mm
宽度 31 mm
高度 14.8 mm
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 38.333 g
原产国 中国
GTIN 5713140221932
eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416