中国大陆
Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
物料编号: 61 04 100 0379 00
Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
物料编号: 61 04 100 0379 00
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 螺钉连接适配器 |
|---|
| 附件介绍 | 带密封 |
|---|
| 材料(密封件) | NBR |
|---|
| 颜色(密封件) | 黑色 |
|---|
| 材料(附件) | 铝 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 18.8 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140190719 |
|---|
| eCl@ss | 27440210 工业插头连接器固定框 |
|---|
| ETIM | EC002310 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121466 |
|---|