2. Siemens
  3. 产品
  4. 变频器的系统电缆
  5. 供电电缆
  6. 61 04 201 2754 00

Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample

物料编号: 61 04 201 2754 00


新
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 预组装连接器

Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample

物料编号: 61 04 201 2754 00

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

预组装连接器

产品详情


类别 连接器组
标识 4/2
规格 预组装连接器
系列 Han® Q
公母类型 公头
应用领域 电源电缆
包装内容 不封底安装底座
母插芯
导体长度 ‌ 18 cm
导体截面积 (mm²) 6 mm²
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 108 g
原产国 德国
GTIN 5713140274082
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600