2. 定制化解决方案
  3. PULS FIEPOS 系统电缆
  4. 产品
  5. 连接器组
  6. 61 04 401 2639 00

Set Q2/0 AS male 2,5-6mm²

物料编号: 61 04 401 2639 00


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器组

Set Q2/0 AS male 2,5-6mm²

物料编号: 61 04 401 2639 00

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 公头 夹持范围: 6 ... 12 mm

产品详情


类别 连接器组
系列 Han® Q
标识 2/0
公母类型 公头
应用领域 直流电源输出
包装内容 上壳
公插芯
密封插芯
电缆紧固件
导体截面积 (mm²) 2.5 ... 6 mm²
夹持范围 6 ... 12 mm
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140274099
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408