4. 61 04 600 0195 00

Protection Cover Han PushPull Power L

物料编号: 61 04 600 0195 00


Protection Cover Han PushPull Power L

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Protection Cover Han PushPull Power LProtection Cover Han PushPull Power L
防尘保护盖

Protection Cover Han PushPull Power L

物料编号: 61 04 600 0195 00

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

防尘保护盖 用于设备端 防护等级: IP20

产品详情


类别 附件
标识 Power L
系列 Han® PushPull (V14)
附件种类 防尘保护盖
附件介绍 用于设备端
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 1.5 g
原产国 中国
GTIN 5713140235908
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467