中国大陆
DUAL USB Charger Dust Cap
物料编号: 61 06 000 3247 00
DUAL USB Charger Dust Cap
物料编号: 61 06 000 3247 00
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | har-port |
|---|
| 附件种类 | 保护盖 |
|---|
| 极限温度 | -50 ... +100 °C |
|---|
| 存储温度 | -40 ... +80 °C |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 3.625 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| eCl@ss | 27440208 工业插头连接套 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121467 |
|---|