2. 电动汽车充电设备
  3. 产品
  4. 附件
  5. 61 13 213 0401 00

Type-2 plug holder HARTING

物料编号: 61 13 213 0401 00


Type-2 plug holder HARTING

图片仅供参考。请参阅产品说明。

插头座

Type-2 plug holder HARTING

物料编号: 61 13 213 0401 00

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插头座 带 HARTING 3D 凝胶标签, 用于充电线缆,类型 2

产品详情


附件种类 插头座
附件介绍 带 HARTING 3D 凝胶标签
用于充电线缆,类型 2
固定 固定孔 4 x 6.4 mm
面板外部安装
详细资料 也可应要求提供带客户特定徽标和货号的插头座。
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(附件) 聚酰胺 (PA)
颜色(附件) 黑色
长度 75.1 mm
宽度 75.1 mm
高度 47 mm
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 82.292 g
原产国 德国
GTIN 5713140277649
eCl@ss 27144792 充电元件 电动汽车(配件)
ETIM EC002884
UNSPSC 24.0 25175003