2. Siemens
  3. 产品
  4. 变频器的系统电缆
  5. 电机电缆
  6. 61 83 401 0066 01

Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.

物料编号: 61 83 401 0066 01


Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.
连接器组

Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.

物料编号: 61 83 401 0066 01

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 公头

产品详情


类别 连接器组
公母类型 公头
应用领域 用于马达连接
包装内容 上壳
公插芯
6个Han E® 母插针
密封插芯
电缆紧固件
导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
ECHA SCIP 编号 ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 66.04 g
原产国 德国
GTIN 5713140683631
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页