2. Siemens
  3. 产品
  4. SIMATIC MICRO-DRIVE / SIMOTICS E
  5. 61 88 720 0017 0050

Brakecbl. Simotics E LPBr2 0,5m

物料编号: 61 88 720 0017 0050


Brakecbl. Simotics E LPBr2 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

两端预接

Brakecbl. Simotics E LPBr2 0,5m

物料编号: 61 88 720 0017 0050

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

两端预接 铜质电缆 (圆型) 非常防油, 无硅 电缆长度: 0.5 m

产品详情


规格 两端预接
连接器1 线端套筒
连接器2 圆型(母头)9 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 非常防油
无硅
特点 绞线
芯结构 2x 0.5 mm²
应用领域 用于制动闸连接
电缆长度 0.5 m
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 60332-1 阻燃性
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 20
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140274730
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
额定电压 60 V DC