2. 定制化解决方案
  3. Siemens
  4. 产品
  5. SIMATIC MICRO-DRIVE / SIMOTICS E
  6. 61 88 720 0052 0050

Hybridcbl. Simotics E CSD_LAiO2 0,5m

物料编号: 61 88 720 0052 0050


Hybridcbl. Simotics E CSD_LAiO2 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Hybridcbl. Simotics E CSD_LAiO2 0,5m

物料编号: 61 88 720 0052 0050

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 非常防油, 无硅 电缆长度: 0.5 m

产品详情


原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12
母头
12 + 3 针
连接器2 线端套筒
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 非常防油
无硅
特点 绞线
芯结构 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
应用领域 用于混合功能
电缆长度 0.5 m
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
规格 IEC 60332-1 阻燃性
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 2
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140274426
eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 26121629
额定电压 60 V DC