中国大陆
Han Q4/0 m str 2x4mm² 1,5m
物料编号: 61 88 780 1101 5
Han Q4/0 m str 2x4mm² 1,5m
物料编号: 61 88 780 1101 5
查看价格和供应情况。
属性概览
供能
直流电源输出
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
产品详情
| 原件 | 供能 |
|---|
| 规格 | 直流电源输出 |
|---|
| 连接器1 | Han® Q 4/0 公头 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 特点 | TC-ER 电缆 |
|---|
| 材料(电缆) | PVC |
|---|
| 颜色(电缆) | 黑色 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 包装尺寸 | 2 |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| GTIN | 5713140276475 |
|---|
| eCl@ss | 27060327 组装好的电源线 |
|---|
| ETIM | EC002587 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 43211600 |
|---|