2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. Han® 系统电缆
  6. Han® 3 A
  7. 61 88 780 1201 5

Han Q2/0 m str 2x1,5 1,5m

物料编号: 61 88 780 1201 5


Han Q2/0 m str 2x1,5 1,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

供能

Han Q2/0 m str 2x1,5 1,5m

物料编号: 61 88 780 1201 5

1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

供能 直流电源输出 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1.5 m

产品详情


原件 供能
规格 直流电源输出
连接器1 Han® Q 2/0 公头
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
特点 TC-ER 电缆
芯结构 2x 1.5 mm²
电缆长度 1.5 m
电流类型 DC
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 2
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140276277
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600