中国大陆
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 1,5m
物料编号: 61 88 780 1801 5
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 1,5m
物料编号: 61 88 780 1801 5
查看价格和供应情况。
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 预装一端 |
|---|
| 连接器1 | M12 S编码 |
|---|
| 母头 |
| 直式 |
| 系列 | 圆形连接器 M12 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 芯数 | 4 |
|---|
| 芯结构 | 4x 2.5 mm² |
|---|
| 针数 | 3 |
|---|
| 接地针 | 是 |
|---|
| 编码 | S编码 |
|---|
| 电缆长度 | 1.5 m |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 342.5 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140240421 |
|---|
| eCl@ss | 27060390 成品数据电缆(未归类) |
|---|
| ETIM | EC002599 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121600 |
|---|