中国
24HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
物料编号: 74 09 400 2454 110
24HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
物料编号: 74 09 400 2454 110
查看价格和供应情况。
属性概览
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP54
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® HPR |
|---|
| 附件种类 | 保护盖 |
|---|
| 附件介绍 | 用于不封底安装底座 |
|---|
| 用于表面安装底座 |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 拧紧力矩(螺栓锁紧) | 4 Nm |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP54 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 强化型玻璃光纤 |
| 颜色(上売/底座) | RAL 9005(乌黑) |
|---|
| 材料(锁扣) | 不锈钢 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 规格 | IEC 61984 |
|---|
| EN 45545-2 铁路车辆防火 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 0.12 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140192041 |
|---|
| eCl@ss | 27440208 工业插头连接套 |
|---|
| ETIM | EC002314 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121467 |
|---|