5. 附件
  6. 保护罩
  7. 74 09 407 0354 110

3HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

物料编号: 74 09 407 0354 110


3HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

图片仅供参考。请参阅产品说明。

保护盖

3HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

物料编号: 74 09 407 0354 110

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于不封底安装底座, 用于表面安装底座 尺寸: 3 A 螺钉锁扣 不锈钢 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP54

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR
附件种类 保护盖
附件介绍 用于不封底安装底座
用于表面安装底座
尺寸 3 A
锁定类型 螺钉锁扣
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 2 Nm
极限温度 -40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP54
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣) 不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
规格 IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
包装尺寸 1
净重 28.5 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140191952
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467