国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 97 00 000 0297

ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG

物料编号: 97 00 000 0297


ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANGICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
后壳

ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG

物料编号: 97 00 000 0297

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

后壳 用于固定插芯, 直式 尺寸: 20 材料 (上壳/底座): 压铸锌 镀镍 防护等级: IP67, IPX9

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING ICC
上壳/底座类型 后壳
上壳/底座介绍 用于固定插芯
直式
尺寸 20
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌15 Nm 后壳
重新锁定次数 10
防护等级符合 IEC 60529 IP67
IPX9
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
PROFINET 否
认证 CE
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 58 g
原产国 印度
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0 39121405